chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SM2A312FPH | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM2A312FPH
Bestel-ID 3030472
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
54.8 x 12.2 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 261,65
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM2A312FPH
Artikel totaal
€ 261,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support