chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM312CV2MHS | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM312CV2MHS
Bestel-ID 3030398
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
43
Functie
Naderingsschakelaar
Brandpuntsafstand (mm)
43
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
43
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 233,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM312CV2MHS
Artikel totaal
€ 233,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support