chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QMH26VPAF200-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QMH26VPAF200-5M
Bestel-ID 3028806
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
5
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
200
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
20.3 x 14 x 32.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
200
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QMH26VPAF200-5M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 521,60
Artikel totaal
€ 521,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support