chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QM26VPAF400Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QM26VPAF400Q5
Bestelnummer 3028731
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP69
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
400
Uitgangsfunctie
PNP
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
15.3 x 14 x 32.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
400
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 387,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QM26VPAF400Q5
Artikel totaal
€ 387,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag