chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QM26VPLPQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QM26VPLPQ5
Bestel-ID 3028719
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 374,40
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
15.3 x 14 x 32.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QM26VPLPQ5
Artikel totaal
€ 374,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support