chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM31EQDP | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM31EQDP
Bestel-ID 3028550
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
3000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 140,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM31EQDP
Artikel totaal
€ 140,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support