chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM30SRL W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
SM30SRL W/30
Bestel-ID 3027411
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Pijp
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
150000
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
150000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM30SRL W/30
Op voorraad
Lijstprijs
€ 539,20
Artikel totaal
€ 539,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support