chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM30PRLB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
SM30PRLB
Bestel-ID 3027378
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
150000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
150000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 374,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM30PRLB
Artikel totaal
€ 374,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support