chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SMA30SELQD | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SMA30SELQD
Bestel-ID 3027286
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 419,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
150000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
150000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SMA30SELQD
Artikel totaal
€ 419,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support