chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SMA31EL W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SMA31EL W/30
Bestel-ID 3026563
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 176,00
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
30000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
66 x 12.2 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
30000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SMA31EL W/30
Artikel totaal
€ 176,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support