chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM2A31RL W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM2A31RL W/30
Bestel-ID 3026562
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
30000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
66 x 12.2 x 30.7 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
30000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM2A31RL W/30
Op voorraad
Lijstprijs
€ 237,85
Artikel totaal
€ 237,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support