chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM2A312W | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM2A312W
Bestel-ID 3026265
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 257,60
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
130
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
51.8 x 12.2 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
130
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM2A312W
Artikel totaal
€ 257,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support