chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM312LVAG | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM312LVAG
Bestel-ID 3025776
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM312LVAG
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 219,20
Artikel totaal
€ 219,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support