chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DF-G1-NS-Q3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
DF-G1-NS-Q3
Bestel-ID 3019352
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
79.3 x 10 x 33 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
NPN
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 218,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DF-G1-NS-Q3
Artikel totaal
€ 218,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support