chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T30SP6FF600QP | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
T30SP6FF600QP
Bestel-ID 3018356
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
600
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
600
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 190,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T30SP6FF600QP
Artikel totaal
€ 190,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support