chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q26PXLPQ7 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q26PXLPQ7
Bestel-ID 3017129
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
800
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
25 x 14 x 42 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
800
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 310,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q26PXLPQ7
Artikel totaal
€ 310,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support