chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EA5R1800PUXMODSRLCQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Metend lichtgordijn
EA5R1800PUXMODSRLCQ
Bestel-ID 3012494
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
1500
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1800
Optische resolutie (mm)
5
Bouwgrootte
45.2 x 36 x 1878 mm
Aantal stralen
360
Eigenschappen
Functie
lichtgordijn
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
1500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 2.984,45
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
EA5R1800PUXMODSRLCQ
Artikel totaal
€ 2.984,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support