chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS186LE12Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS186LE12Q8
Bestel-ID 3002759
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
15000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
15000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 115,70
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS186LE12Q8
Artikel totaal
€ 115,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support