chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LX3RSRQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
LX3RSRQ
Bestel-ID 3002668
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
200
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
67
Optische resolutie (mm)
5.6
Bouwgrootte
31.8 x 25.4 x 113.4 mm
Eigenschappen
Functie
lichtgordijn
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
200
Op voorraad
Lijstprijs
€ 451,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LX3RSRQ
Artikel totaal
€ 451,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support