chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LX3ESRQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
LX3ESRQ
Bestel-ID 3002662
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 371,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Kabellengte (m)
0.2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
200
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
67
Optische resolutie (mm)
5.6
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
31.8 x 25.4 x 113.4 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
lichtgordijn
Max. reikwijdte (mm)
200
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LX3ESRQ
Artikel totaal
€ 371,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support