chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Kunststof-lichtgeleider
PDI46U-LLD
Bestel-ID 3061240
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 368,00
Artikel totaal
€ 368,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Niveausensoren
PDI46U-LLD
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Bouwvorm
Rechthoekig
Medium
vloeistoffen
Detectietype
contactloos
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PE
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
optisch
Functie
diffuse sensoren
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Bouwgrootte
1828 x 0.0 x 0.0 mm
Contacteer Support