chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Kunststof-lichtgeleider
PBE415UTMLLPHT1
Bestel-ID 3056144
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 932,80
Artikel totaal
€ 932,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Niveausensoren
PBE415UTMLLPHT1
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Bouwvorm
Rond
Medium
vloeistoffen
Detectietype
in contact met het medium
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PE
Mediumtemperatuur min. (°C)
-30
Mediumtemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Meetprincipe
optisch
Functie
diffuse sensoren
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Bouwgrootte
Ø 0.0 mm