chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PBE415UTMLLP | TURCK - Your Global Automation Partner
Kunststof-lichtgeleider
PBE415UTMLLP
Bestel-ID 3056076
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Bouwvorm
Rond
Medium
vloeistoffen
Detectietype
in contact met het medium
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PE
Mediumtemperatuur min. (°C)
-30
Mediumtemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
optisch
Functie
diffuse sensoren
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Bouwgrootte
Ø 0.0 mm
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 744,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Niveausensoren
PBE415UTMLLP
Artikel totaal
€ 744,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support