chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Kunststof-lichtgeleider
PIES46UT
Bestel-ID 3051758
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 476,80
Artikel totaal
€ 476,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Niveausensoren
PIES46UT
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Bouwvorm
Rond
Medium
vloeistoffen
Detectietype
in contact met het medium
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PE
Mediumtemperatuur min. (°C)
-30
Mediumtemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
optisch
Functie
zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Bouwgrootte
Ø 0.0 mm