chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TGR3/8MPFMQ | TURCK - Your Global Automation Partner
contactpunt
TGR3/8MPFMQ
Bestel-ID 3023268
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Bouwvorm
schroefdraad
Medium
vloeistoffen
Detectietype
in contact met het medium
Materiaal behuizing
Kunststof
Mediumtemperatuur min. (°C)
-30
Mediumtemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
optisch
Functie
lichtgeleidereindstuk
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 158,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Niveausensoren
TGR3/8MPFMQ
Artikel totaal
€ 158,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support