chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BT26SM8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Glaslichtgeleider
BT26SM8
Bestel-ID 3020009
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Procesaansluiting
M8 × 1 externe schroefdraad
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos
Materiaal behuizing
roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Omgevingstemperatuur max. (°C)
249
Meetprincipe
optisch
Functie
diffuse sensoren
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Eigenschappen
Procesaansluiting
M8 × 1 externe schroefdraad
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 262,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Niveausensoren
BT26SM8
Artikel totaal
€ 262,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support