chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
LUS211-40-34-LI2UPN8-H1141
Bestel-ID 100003168
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 564,50
Artikel totaal
€ 564,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Bouwvorm
gladde behuizing
Procesaansluiting
3/4″ NPT
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Grilamide TR90 UV, PA
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
400
Meetprincipe
Ultrasoon
Functie
Naderingsschakelaar
Meetbereik
400 mm
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Meetbereik
400 mm
Procesaansluiting
3/4″ NPT
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Niveausensoren
LUS211-40-34-LI2UPN8-H1141