chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LS-534-0000-LIU22PN8X-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Niveausensor
LS-534-0000-LIU22PN8X-H1151
Bestel-ID 100001845
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Certificaten
UL
Bouwvorm
met display
Procesaansluiting
3/4″ NPT buitendraad
Medium
vloeistoffen
Detectietype
in contact met het medium
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Meetprincipe
Geleide microgolf
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Procesaansluiting
3/4″ NPT buitendraad
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 512,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Niveausensoren
LS-534-0000-LIU22PN8X-H1151
Artikel totaal
€ 512,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support