chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-NST-AP6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
BIM-NST-AP6X-V1131
Bestel-ID 4685800
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
28 x 17 x 14 mm
Cilinderbouwvorm
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Cilinderbouwvorm
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 69,45
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-NST-AP6X-V1131
Artikel totaal
€ 69,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support