chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-UNT-AP6X/3GD 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Magneetveldsensor
BIM-UNT-AP6X/3GD 7M
Bestel-ID 4685737
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
7
Kabelkleur
Grijs
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PP
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
28 x 5 x 6 mm
Cilinderbouwvorm
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Cilinderbouwvorm
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 80,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-UNT-AP6X/3GD 7M
Artikel totaal
€ 80,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support