chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-UNT-0.3-UNT-2AP6X3-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magneetveldsensor
BIM-UNT-0.3-UNT-2AP6X3-H1141
Bestel-ID 4685730
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabelkleur
Grijs
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PP
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
30 x 5 x 22 mm
Cilinderbouwvorm
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Cilinderbouwvorm
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 121,10
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-UNT-0.3-UNT-2AP6X3-H1141
Artikel totaal
€ 121,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support