chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34
Bestel-ID 46272
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
GD-Zn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
34 x 17 x 34 mm
Cilinderbouwvorm
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Cilinderbouwvorm
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 126,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34
Artikel totaal
€ 126,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support