chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-PST-AN6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
BIM-PST-AN6X-V1131
Bestel-ID 46251
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
23 x 14 x 16 mm
Cilinderbouwvorm
Round cylinder
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Cilinderbouwvorm
Round cylinder
Uitgangsfunctie
NPN
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 69,35
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-PST-AN6X-V1131
Artikel totaal
€ 69,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support