chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-EG08-AN6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magneetveldsensor
BIM-EG08-AN6X-H1341
Bestel-ID 4621301
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
78
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-EG08-AN6X-H1341
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 117,50
Artikel totaal
€ 117,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support