chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
BIM-IKT-AN6X-H1141
Bestel-ID 46211
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 63,75
Artikel totaal
€ 63,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
GD-Zn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
30 x 14.6 x 28 mm
Cilinderbouwvorm
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Cilinderbouwvorm
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Uitgangsfunctie
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-IKT-AN6X-H1141