chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-IKT-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
BIM-IKT-AN6X
Bestel-ID 46201
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
GD-Zn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
30 x 14.6 x 17 mm
Cilinderbouwvorm
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Cilinderbouwvorm
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Uitgangsfunctie
NPN
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 61,95
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-IKT-AN6X
Artikel totaal
€ 61,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support