chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NIMFE-EM12/4.6L88-UN6X-H1141/S1182 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
NIMFE-EM12/4.6L88-UN6X-H1141/S1182
Bestel-ID 1600617
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
NPN
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 344,75
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
NIMFE-EM12/4.6L88-UN6X-H1141/S1182
Artikel totaal
€ 344,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support