chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-M12E-AN4X | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
BIM-M12E-AN4X
Bestel-ID 1579912
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
90
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-M12E-AN4X
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 109,45
Artikel totaal
€ 109,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support