chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-M12E-Y1X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
BIM-M12E-Y1X-H1141
Bestel-ID 1074003
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
NAMUR
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
90
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
NAMUR
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 78,65
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-M12E-Y1X-H1141
Artikel totaal
€ 78,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support