chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetinductieve lineaire meetsensor
WIM192-UNTL-IOL-0.3-RS4
Bestel-ID 100034311
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 358,65
Artikel totaal
€ 358,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
WIM192-UNTL-IOL-0.3-RS4
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
0.3
Kabelkleur
Zwart
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA66-GF25
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
magnetisch
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
192
Bouwgrootte
205 x 13.6 x 14.2 mm
Meetbereik
192…0.0 mm
Cilinderbouwvorm
T-groove cylinder
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Cilinderbouwvorm
T-groove cylinder
Contacteer Support