chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WIM64-UNTL-IOL-0.3-RS4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetinductieve lineaire meetsensor
WIM64-UNTL-IOL-0.3-RS4
Bestel-ID 100034307
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
0.3
Kabelkleur
Zwart
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA66-GF25
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
magnetisch
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
64
Bouwgrootte
77 x 13.6 x 14.2 mm
Meetbereik
64…0.0 mm
Cilinderbouwvorm
T-groove cylinder
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Cilinderbouwvorm
T-groove cylinder
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 254,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
WIM64-UNTL-IOL-0.3-RS4
Artikel totaal
€ 254,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support