chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-UNC-AN6X-0.3-RS4 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magneetveldsensor
BIM-UNC-AN6X-0.3-RS4
Bestel-ID 100003140
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
0.3
Kabelkleur
Grijs
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PP-GF20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
22 x 4 x 4.6 mm
Cilinderbouwvorm
C-groove cylinder
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Cilinderbouwvorm
C-groove cylinder
Uitgangsfunctie
NPN
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 86,50
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-UNC-AN6X-0.3-RS4
Artikel totaal
€ 86,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support