chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-EG08-Y1X-2-RS4.21T/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magneetveldsensor
BIM-EG08-Y1X-2-RS4.21T/S90
Bestel-ID 100001364
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
NAMUR
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Blauw
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
78
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Uitgangsfunctie
NAMUR
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 83,90
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-EG08-Y1X-2-RS4.21T/S90
Artikel totaal
€ 8.390,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support