chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
inductieve lineaire meetsensor
LI300P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5
Bestel-ID 1590756
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 323,60
Artikel totaal
€ 323,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LI300P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Kabellengte (m)
0.3
Kabelkleur
Zwart
Bouwvorm
Profiel
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC-GF10
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Inductief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
300
Meetbereik
300…0.0 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Meetbereik (mm)
300
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang