chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LI150P1-Q17LM1-LIU5X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
inductieve lineaire meetsensor
LI150P1-Q17LM1-LIU5X2
Bestel-ID 1590731
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 284,60
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Zwart
Bouwvorm
Profiel
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC-GF10
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Inductief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
150
Meetbereik
150…0.0 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Meetbereik (mm)
150
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LI150P1-Q17LM1-LIU5X2
Artikel totaal
€ 284,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support