chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LI900P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
inductieve lineaire meetsensor
LI900P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151
Bestel-ID 1590610
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Bouwvorm
Profiel
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Aluminium/kunststof
Uitvoering behuizing
PA6-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Inductief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
900
Meetbereik
900…0.0 mm
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Meetbereik (mm)
900
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 767,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LI900P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151
Artikel totaal
€ 767,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support