chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DW6000-155-PA-H1441 | TURCK - Your Global Automation Partner
Trekkoordencoders
DW6000-155-PA-H1441
Bestel-ID 1544551
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Potentiometer
Bouwvorm
Trekkoordencoder
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
titaan geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
6000
Meetbereik
6000…0.0 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Meetbereik (mm)
6000
Uitgangsfunctie
Potentiometer
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
DW6000-155-PA-H1441
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 757,15
Artikel totaal
€ 757,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support