chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DW1000-110-7E-H1441 | TURCK - Your Global Automation Partner
Trekkoordencoders
DW1000-110-7E-H1441
Bestel-ID 1544540
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Trekkoordencoder
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
titaan geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Meetprincipe
Potentiometer
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
1000
Uitgangstype
Analoog
Meetbereik
1000…0.0 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Meetbereik (mm)
1000
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
DW1000-110-7E-H1441
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 749,30
Artikel totaal
€ 749,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support