chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LTX2000M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
drukvaste lineaire wegopnemer
LTX2000M-F10-LI0-X3-H1151
Bestel-ID 1540321
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Staaf
Medium
vloeistoffen
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Magnetostrictief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
2000
Meetbereik
2000…0.0 mm
Meetbereik (mm)
2000 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Meetbereik (mm)
2000
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 1.360,80
Artikel totaal
€ 1.360,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LTX2000M-F10-LI0-X3-H1151
Contacteer Support