chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
drukvaste lineaire wegopnemer
LTX1000M-F10-LI0-X3-H1151
Bestel-ID 1540301
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 1.106,60
Artikel totaal
€ 1.106,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Staaf
Medium
vloeistoffen
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Magnetostrictief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
1000
Meetbereik
1000…0.0 mm
Meetbereik
1000 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Meetbereik (mm)
1000
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LTX1000M-F10-LI0-X3-H1151